cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
Componentensteker, om 2-polige componenten in de basisklem op te nemen, bevestiging met schroefklemplaatsen, hoogte: 19 mm, max. 16 A
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||