CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2800491
Beveiligingsadapter met Lambda/4-technologie als overspanningsbeveiliging voor coax-signaalinterfaces, aansluiting: SMA-connectoren, steker-bus
Productdetails
| IEC-testklasse | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| bouwvorm | Tussensteker |
| aantal polen | 2 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Aansluitmethode | SMA-connector |
| Aanhaalmoment | 1 Nm |
| PE-aansluiting | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aanhaalmoment | 1,5 Nm |
| Maatschets |
|
| Breedte | 84,8 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| diepte | 81,5 mm |
| Kleur | nikkelkleurig |
| materiaal behuizing | HPb59-1 |
| materiaal behuizingsoppervlak | Cu-Sn-Zn |
| materiaal contactoppervlak | Au |
| materiaal isolatiehuis | PTFE |
| materiaal veercontact | QSn6.5-0.1 |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Shield/Earth Ground |
| Nominale stroom | 2 A (25 °C) |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 6 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-afscherming) | 6 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-afscherming) | 1 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 6 kA |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 1 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-afscherming) statisch | ≤ 1 V |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) | |
| tussenschakeldemping aE, asymm. | ≤ 1 dB (0,8 GHz ... 2,25 GHz) |
| frequentiebereik | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| staande-golf-verhouding VSWR in het 50-Ω-systeem | ≤ 1,20 (0,8 GHz ... 2,25 GHz) |
| ≤ 1,10 (1,7 GHz ... 2,1 GHz) | |
| toelaatbaar HF-vermogen Pmax bij VSWR = xx (50-Ohm-systeem) | ≤ 110 W (VSWR = 1,0 / 40 °C) |
| ≤ 60 W (VSWR = 1,0 / 70 °C) | |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 1 kA | |
| Stootstroomvastheid (ader-scherm) | C2 - 10 kV/5 kA |
| D1 - 1 kA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP55 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
| Opmerking | 2000 + A1:2008, gemodificeerd |
| normen/bepalingen | EN 61643-21 |
| Opmerking | 2001 + A1:2009 |
| montagetechniek | aansluitspecifieke beveiligingsadapters |
| Artikelnummer | 2800491 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL3312 |
| Productcode | CL3312 |
| GTIN | 4046356556149 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 393,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 300,45 g |
| Douanetariefnummer | 85366910 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001625 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 62a2c159-96f1-460f-ad6a-fe974b72a9e0 |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem