DT-UFB-IB-RB0
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2800056
Beveiligingsadapter met overspanningsbeveiliging voor 5-draads remotebusingang. Aansluiting: D-SUB 9-busconnector-stiftconnector. Als alternatief op montagerail te bevestigen. Incl. 1 m kabel met D-SUB 9-aansluiting
Productdetails
| Productfamilie | DATATRAB |
| IEC-testklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE-klasse: | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| bouwvorm | beveiligingsadapter voor railmontage |
| aantal polen | 5 |
| aderparen per moduul | 2 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Aansluitmethode | D-SUB-9 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 110 mm |
| diepte | 63 mm |
| Kleur | zilverkleurig |
| zwart (RAL 9005) | |
| materiaal behuizing | Zinkspuitgietwerk |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Max. continue spanning UC | 5,8 V DC |
| Nominale stroom | ≤ 180 mA (25 °C) |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 1 µA |
| aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | ≤ 5 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | ≤ 5 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 700 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 15 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 700 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 KV/µs (ader-signaalmassa) statisch | ≤ 15 V |
| restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 25 V |
| restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 55 V |
| restspanning bij In (ader-signaalmassa) | ≤ 25 V |
| beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 16 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 20 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 60 V (C2 - 1 kA) | |
| ≤ 60 V (C2 - 5 kA) | |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 700 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 700 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 700 V (C2 - 5 kA) | |
| Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
| tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,5 dB (≤ 5 MHz / 150 Ω) |
| typ. 0,6 dB (≤ 10 MHz / 100/150 Ω) | |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 100 Ω-systeem | ≥ 100 MHz |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 150 Ω-systeem | ≥ 100 MHz |
| Capaciteit (ader-ader) | typ. 20 pF |
| Weerstand per pad | typ. 7 Ω |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Stootstroomvastheid (ader-ader) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| B2 - 4 kV / 100 A | |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 1 kA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| VDE-klasse: | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Normen specificatie informatietechniek | |
| normen / bepalingen | IEC 61643-21 |
| DIN EN 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| DIN EN 61643-21 | |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
| normen/bepalingen | DIN EN 61643-21 |
| Opmerking | 2002 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
| Opmerking | 2000 |
| montagetechniek | aansluitspecifieke beveiligingsadapter en symmetrische montagerail 35 mm |
| Artikelnummer | 2800056 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL3112 |
| Productcode | CL3112 |
| GTIN | 4046356462723 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 440,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 436 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | e20d13e8-0025-4ffe-a364-bbff4acfee36 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige netwerkkoppeling door middel van de D-SUB-aansluiting
Geen beïnvloeding van het signaal dankzij de aangepaste beveiligingsschakeling
Inbouw in schakelkasten mogelijk door het verwijderen van de aardaansluitingsadapter
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem