TT-SLKK 5-C 3N3-230AC
-
EMC-filter
2798792
Aansluitklem met ontstoringscondensator tussen klemlichaam en montagerail, separate PE-aansluiting, capaciteit: 3,3 nF, montage op NS 35/7,5, breedte van de klem: 6,2 mm, hoogte van de klem: 69 mm
Productdetails
| bouwvorm | éénetageklem - separate PE-aansluiting |
| aantal polen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning UN | 230 V AC |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 66,5 mm |
| diepte | 69,5 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-2 |
| materiaal behuizing | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| signaalrichting | Line-Earth Ground |
| nominale spanning UN | 230 V AC |
| Max. continue spanning UC | 250 V AC |
| Nominale stroom | 30 A (45 °C) |
| aardstroom IPE | typ. 0,5 mA |
| Grensfrequentie fg (3 dB), asymm. (PE) in het 50 Ω-systeem | typ. 2 MHz |
| Grensfrequentie fg (3 dB), asymm. (PE) in het 150 Ω-systeem | typ. 550 kHz (50 Hz) |
| Grensfrequentie fg (3 dB), asymm. (PE) in het 600 Ω-systeem | typ. 170 kHz |
| Capaciteit (ader-aarde) | typ. 3,3 nF |
| Y2 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (met eindplaat) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 85 °C |
| normen/bepalingen | EN 60947-7-1 |
| Opmerking | 2009 |
| normen/bepalingen | EN 60947-4-2 |
| Opmerking | 2009 |
| normen/bepalingen | EN 60384-14 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2798792 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL2227 |
| Productcode | CL2227 |
| GTIN | 4017918101480 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 18,225 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 18,225 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
D-UKK 3/5 BK - Afsluitplaat 2770228
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808736
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808749
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
D-UKK 3/5 BK - Afsluitplaat 2770228
-
DP-UKK 3/5 BK - Afstandsplaat 2770833
-
SSA 3-6 - Schermaansluiting 2839295
-
SSA 5-10 - Schermaansluiting 2839512
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1212602
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
Uw voordelen
Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Kostenoptimalisatie dankzij op maat gemaakte producteigenschappen
Geen beïnvloeding van het gebruikssignaal dankzij de afgestemde laagdoorlaatfilter
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem