EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| bovenste etage | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| onderste etage | 300 V | 1 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| bovenste etage | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| onderste etage | 300 V | 1 A | 26 - 10 | |
| D | ||||
| bovenste etage | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |
| onderste etage | 600 V | 1 A | 26 - 10 | |