UKKB 10/2,5-PV - Twee-etageklem
2775485

Twee-etageklem, met potentiaalverdeler, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 57 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, aansluitmethode: schroefaansluiting, 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bouwbreedte slechts 10,2 mm