CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 14 | ||
EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald | 300 V | 15 A | 30 - 14 | |
| C | ||||
| Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald | 150 V | 15 A | 30 - 14 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||