EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00541cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | |||
Aansluitklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, aansluitmethode: Vlakstekeraansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs
| Producttype | Aansluitklem |
| Productfamilie | UK |
| Aantal Aansluitingen | 8 |
| Aantal rijen | 2 |
| potentialen | 2 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,02 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 4 |
| nominale doorsnede | 4 mm² |
| 1e en 2e etage | |
| Aansluitmethode | Vlakstekeraansluiting |
| Vlakstekeraansluiting | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 20 ... 10 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 10 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Nominale stroom | 20 A (stroomindicaties voor vlakstekerverbindingen volgens EN 61210 zijn o.a. afhankelijk van grootte, materiaal en isolatie van de vlaksteker en de aderdoorsnede) |
| belastingsstroom maximaal | 20 A (stroomindicaties voor vlakstekerverbindingen volgens EN 61210 zijn o.a. afhankelijk van grootte, materiaal en isolatie van de vlaksteker en de aderdoorsnede) |
| nominale spanning | 400 V (spanningsindicaties voor vlakstekerverbindingen volgens EN 61210 zijn o.a. afhankelijk van grootte, materiaal en isolatie van de vlaksteker en de aderdoorsnede) |
| nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
| Breedte | 6,2 mm |
| breedte van de eindplaat | 1,5 mm |
| Hoogte | 72 mm |
| Diepte op NS 32 | 64 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 59 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 66,5 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Artikelnummer | 2771133 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | BE511X |
| Productcode | BE511X |
| GTIN | 4017918068219 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11,67 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 11,67 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,085 kg CO2e |