EG 90-GP/ABS GN
-
Onderste behuizingsdeel
2764315
Inbouwbehuizing, Onderste behuizingsdeel, met montagevoet en testopening met zijdeksel, zonder ventilatiesleuven, breedte: 90 mm, hoogte: 75 mm, kleur: groen (vergelijkbaar RAL 6021), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Montage zonder gereedschap