EG 67,5-G/ABS GN - Onderste behuizingsdeel
2764292

Inbouwbehuizing, Onderste behuizingsdeel, met snapslotvoet, zonder ventilatiesleuven, breedte: 67,5 mm, hoogte: 75 mm, kleur: groen (vergelijkbaar RAL 6021), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Montage zonder gereedschap