ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE
-
Codering voor klemmen
2749576
Codering voor klemmen, stroken, wit, gecodeerd, horizontaal: L1, L2, L3, N, GND, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 18 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 5, hoogte tekstveld: 5 mm, breedte tekstveld: 18 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Bestaande uit vijf losse schildjes met 17,5 mm-raster
Vlakke Zackbandstroken