MT-RS485-TTL
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2749398
Moduul voor railmontage met overspanningsgrof- en -fijnbeveiliging voor RS-485-interface met TTL-niveau, voor montage op NS 35/7,5, moduulbreedte: 50 mm
Productdetails
| IEC-testklasse | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE-klasse: | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| aderparen per moduul | 2 |
| nominale spanning UN | 5 V DC |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 47,6 mm |
| Hoogte | 77,5 mm |
| diepte | 54,9 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| nominale spanning UN | 5 V DC |
| Max. continue spanning UC | 5,8 V DC |
| Nominale stroom | 450 mA (25 °C) |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 2 mA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 10 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-ader) | 10 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-signaalmassa) | 10 kA |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 9 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 450 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 9 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 450 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 KV/µs (ader-signaalmassa) statisch | ≤ 9 V |
| restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 9 V |
| restspanning bij In (ader-signaalmassa) | ≤ 9 V |
| beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 9 V |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 450 V |
| beveiligingsniveau Up (ader-signaalmassa) | ≤ 9 V |
| Aanspreektijd tA (ader-ader) | 1 ns |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
| reactietijd tA (ader-signaalmassa) | ≤ 1 ns |
| tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,1 dB (tot 40 kHz, 150-Ω-systeem) |
| typ. 0,1 dB (tot 10 kHz) | |
| tussenschakeldemping aE, asymm. | 0,5 dB (tot 0,1 MHz, 50-Ω-systeem) |
| 0,1 dB (tot 10 kHz, 600-Ω-systeem) | |
| Grensfrequentie fg (3 dB), asym. (signaalmassa) in het 50 Ω-systeem | 600 kHz |
| Grensfrequentie fg (3 dB), asym. (signaalmassa) in het 150 Ω-systeem | 200 kHz |
| Grensfrequentie fg (3 dB), asym. (signaalmassa) in het 600 Ω-systeem | 50 kHz |
| Weerstand per pad | 4,4 Ω |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| VDE-klasse: | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Normen specificatie informatietechniek | |
| normen / bepalingen | Concept IEC 64644-1 |
| E VDE 0845-3-1 | |
| Concept IEC 64644-1 | |
| E VDE 0845-3-1 | |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2749398 |
| Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL3132 |
| Productcode | CL3132 |
| GTIN | 4017918104962 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 118,99 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 102,422 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d864509a-b4d0-4747-876f-6f85f6f7a840 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem