Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSM-ME-RS232/RS232-P - Interfaceconverter
2744461

Interfaceconverter, voor galvanische scheiding van RS-232 (V.24)-interfaces, 4-kanaals, op rail te monteren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bevestiging op de standaard EN-montagerail
Hoogwaardige 3-weg-scheiding tot 2 kV (VCC // RS-232 // RS-232)
Comfortabele aansluiting bij variabele kabellengten voor de RS-232-aansluiting naar het veld via steekbare schroefklemmen
Geïntegreerde overspanningsbeveiliging met transiëntenafleiding naar de montagerail
Overdracht van de datakanalen TxD/RxD en de stuurkabels RTS/CTS
Voor de besturingskast geschikte voedingsspanning met 24 V DC of AC
Weergave van de actieve dataoverdracht door gescheiden indicatoren voor zend- en ontvangstkanaal
Overdrachtssnelheid tot max. 115,2 kbit/s
Toelating voor scheepsbouw volgens DNV GL