Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

DIKD 1,5 - Initiator-/actorklem
2715979

Initiator-/actorklem, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e, 2e en 3e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tegelijkertijd kan op deze drie-etage aansluitklem een initiator worden aangesloten
Het plus- en minpotentiaal kan via de voedingsklem over de inlegbruggen worden verdeeld