PSI-MOS-RS422/FO1300 E
-
Glasvezelconverters
2708575
Glasvezelconverter met geïntegreerde optische diagnose, alarmcontact, voor RS-422/RS-485 4-draads/INTERBUS tot 2 Mbit/s, eindmoduul met één glasvezelinterface (SC-Duplex), 1300 nm, voor glasvezelkabel
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Productfamilie | PSI-MOS |
| MTTF | 891 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 397 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 164 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| MTBF | 544 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
| 113 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
| galvanische scheiding | VCC // RS-422 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,75 W |
| Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 32 V DC |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| stroomopname typ. | 110 mA (24 V DC) |
| stroomopname maximaal | ≤ 2 A (Bij gebruik in een verzamelstation, via een montagerail-busconnector) |
| schakelen | |
| benaming uitgang | relaisuitgang |
| beschrijving van de uitgang | storingsmelduitgang |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Schakelspanning maximaal | 60 V DC |
| 42 V AC | |
| Continue grensstroom | 1 A |
| Voeding | |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| bitvervorming, ingang | ± 35 % (toelaatbaar) |
| Bitvervorming, uitgang | < 6,25 % |
| signaal | INTERBUS |
| overdrachtskanalen | 2 (1/1) RD, TD, fullduplex |
| Data: optische lichtgeleiderkabel | |
| Aantal kanalen | 1 |
| min. zendvermogen | -3,4 dBm (50/125 μm, multimode-glasvezel) |
| -4,7 dBm (62,5/125 μm, multimode-glasvezel) | |
| -5,5 dBm (9/125 μm, singlemode-glasvezel) | |
| overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve | 27 km (met F-G 50/125 0,7 dB/km bij 1300 nm) |
| 22 km (met 62,5/125 0,8 dB/km bij 1300 nm) | |
| 45 km (met F-E 9/125 0,4 dB/km bij 1300 nm) | |
| overdrachtsprotocol | protocoltransparant met RS-422-interface |
| Aansluitmethode | SC-duplex |
| golflengte | 1300 nm |
| min. ontvangergevoeligheid | -25,5 dBm (50/125 µm) |
| -25,5 dBm (62,5/125 µm) | |
| -26,5 dBm (9/125 µm) | |
| max. ontvangergevoeligheid | 0 dBm |
| overdrachtsmedium | multimode glasvezel |
| singlemode glasvezel | |
| Data: RS-422-interface, volgens ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| seriële overdrachtssnelheid | ≤ 2 Mbit/s |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
| Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| overdrachtslengte | ≤ 1000 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid met afgeschermde, getwiste datakabel) |
| afsluitweerstand | 220 Ω |
| 100 Ω | |
| 220 Ω | |
| Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 14 |
| min. soepele aderdoorsnede AWG | 24 |
| Eendraads/aansluitpunt massief AWG max. | 14 |
| min. 1-draads/klemplaats massief AWG | 24 |
| Striplengte | 7 mm |
| overdrachtsmedium | Koper |
| dataformaat/codering | UART (11 bit, NRZ) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 105 mm |
| diepte | 103 mm |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
| Lichtgeleiderkabel | |
| vezeltypen | 50/125 µm |
| 9/125 µm | |
| glasvezel | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificaat | PxCIF07ATEX2708559X |
| Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | 508 Listed |
| 508 Recognized | |
| Toelating Zuid-Korea, KC | |
| Certificaat | MSIP-REI-PCK-2708575 |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Scheepsbouw | |
| Codering | DNV GL |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Trillingen | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55011 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV |
| luchtontlading | ± 8 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| veldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | ± 2 kV |
| signaal | ± 2 kV |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | ± 0,5 kV |
| signaal | ± 1 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55011 |
| Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | Het product kan op alle 35-mm-montagerails conform EN/IEC 60715 worden bevestigd. |
| Bruikbaar type montagerail | Montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2708575 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC216 |
| Productcode | DNC216 |
| GTIN | 4046356176293 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 253,633 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 190,68 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 6cee866a-b6da-473c-97f7-5b30cfc18f31 |
Compatibele producten
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Montagerail-busconnector 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Montagerail-busconnector 2713645
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115423
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115617
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Glasvezelkabel 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Glasvezelkabel 2799322
Uw voordelen
Aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
Rangeren van de voedingsspanning via de montagerail-busverbinders
Redundant voeding mogelijk door de optionele systeemvoeding
Hoogwaardige potentiaalscheiding tussen alle interfaces (INTERBUS // lichtgeleiderkabel-poorten // voeding // montagerail-busconnector)
Toegelaten voor toepassing in zone 2
Potentiaalvrij schakelcontact voor een voortijlende alarmering van kritische lichtgeleiderkabel-trajecten
Geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van lichtgeleiderkabel-trajecten
Automatische herkenning van alle overdrachtssnelheden tot 2 Mbit/s
Toelating voor scheepsbouw volgens DNV GL
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem