De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Het countermoduul registreert en verwerkt snelle impulsen van sensoren. Het moduul is uitgevoerd met een counteringang (source), een stuuringang (gate) en een vrij te parametreren schakeluitgang. De schakeluitgang wordt automatisch door de klem ingesteld. Daardoor kunnen snelle reactietijden worden bereikt, die onafhankelijk van bus en besturing zijn. U kunt de klem in vier verschillende bedrijfsmodi toepassen: Frequentiemeting, Impulstelling, Tijdmeting en Pulsgenerator. Door speciale engineeringsmaatregelen en -tests kan de klem onder extreme omgevingsomstandigheden worden toegepast.
IB IL CNT-XC-PAC
-
Functiemoduul
2702134
Inline, Functieklem, counteringang voor 24 V-signalen: 1, stuuringang voor 24 V-signalen: 1, Schakeluitgang: 1, 24 V DC, 0,5 A, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 24,4 mm |
| Hoogte | 135 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 191 |
| ID-code (hex) | BF |
| Lengtecode (hex) | 02 |
| Lengtecode (dec) | 02 |
| procesdatakanaal | 32 Bit |
| ingangsadressen | 4 byte |
| uitgangsadressen | 4 byte |
| Registerlengte | 4 byte |
| vraag naar parameterdata | 1 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| tellers: | |
| benaming ingang | counteringang voor 24 V-signalen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-, 3-draads |
| Aantal ingangen | 1 (slechts één counteringang bruikbaar, of voor 24 V- of voor 5 V-signalen) |
| Bedrijfstoestand | impulsen tellen, frequentie/tijd meten |
| ingangsspanning | 24 V DC (nominale spanning) |
| 30 V DC (maximaal) | |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
| ingangsfrequentie | max. 100 kHz |
| Ingangsstroom | typ. 5 mA |
| Ingangsweerstand | ca. 5,7 kΩ |
| tellers: | |
| benaming ingang | counteringang voor 5 V-signalen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads (afgeschermd), externe 5 V-voeding |
| Aantal ingangen | 1 (slechts één counteringang bruikbaar, of voor 24 V- of voor 5 V-signalen) |
| Bedrijfstoestand | impulsen tellen, frequentie/tijd meten |
| ingangsspanning | 5 V DC (nominale spanning) |
| 8 V DC (maximaal) | |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V ... 1,5 V |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 3,5 V ... 8 V |
| ingangsfrequentie | max. 100 kHz |
| Ingangsstroom | typ. 5 mA |
| Ingangsweerstand | ca. 1,7 kΩ |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | Schakeluitgang |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads |
| Aantal uitgangen | 1 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging; ja, kortsluitvast (automatische herstart) |
| beveiliging tegen overbelasting | |
| uitgangsspanning | 24 V DC (nominale spanning) |
| uitgangsstroom | max. 0,5 A (Nominale stroom) |
| nom. inductieve belasting | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| nom. lampbelasting | max. 12 W |
| nom. ohmse belasting | max. 12 W (48 Ω) |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | tegenspanningsvast |
| Gedrag bij ohmsche overbelasting | automatische herstart na het verhelpen van de overbelasting |
| gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
| Gedrag bij lampoverbelasting | automatische herstart na het verhelpen van de overbelasting |
| overstroomuitschakeling | min. 0,7 A |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
| Bedrijfstoestand | Procesdatabedrijf met 2 woorden |
| Bijzondere eigenschappen | Extreme Conditions-variant |
| diagnosemeldingen | kortsluiting van de sensorvoeding |
| overbelasting van de sensorvoeding |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 50 mA |
| typ. 40 mA | |
| opgenomen vermogen | max. 0,375 W (bij UL) |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 1 A |
| min. 0 A (zonder aangesloten periferie) | |
| Voeding: | |
| Benaming | sensorvoeding |
| voedingsspanning | 24 V DC (wordt gegenereerd vanuit de segmentvoeding US) |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C (Standaard) |
| -40 °C ... 70 °C (uitgebreid, zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad.) | |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2702134 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI163 |
| Productcode | DRI163 |
| GTIN | 4046356981798 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 177 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 130 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 07c6879f-b1ba-49fd-a16a-13d854212c28 |
Compatibele producten
-
IB IL AO/CNT-PLSET - Connectorset 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met schermaansl. 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
1 telingang
1 stuuringang
1 vrij parametriseerbare schakeluitgang
Vier bedrijfsmodi: tellen van impulsen, tijd- of statusgestuurde frequentiemeting, tijdmeting (periode- of impulsduur) en pulsgenerator
Verwerking van 5 V- of 24 V-signalen
Ingangsfrequentie max. 100 kHz
16 bit-telwaarde bij tijdmeting
24 bit-telwaarde bij tellen van impulsen en frequentiemeting
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gelakte printplaten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem