CSD-SL 300 WH - Signaleringslamp
2701785

Signaleringslamp, 24 V DC, IALA Optimum wit, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 8 °/30 °, diameter: 272 mm, beschermklasse: IP65/IP67, Communicatie-interface

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Ontwikkelt volgens EN 12966-1, IALA-aanbeveling E200-1 en CIE 1931
fail-safe functie
400 m verbinding met regeleenheid via veldbus
Diagnosemogelijkheid
Hoge licht- en kleurintensiteit
Applicatieafhankelijk te programmeren
Bijzonder zuinig dankzij energiebesparende led-technologie en led-levensduur van ten minste 50000 h
Duurzame en energiebesparende led-techniek
Veldbuscommunicatie
Stralingshoek: 8° x 30°