Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AXL F PSDI8/4 1F - Veiligheidsmodule
2701559

Axioline F, digitaal ingangsmoduul, Functionele veiligheid, PROFIsafe, uitsluitend voor aansluiting op Phoenix Contact- of Siemens-besturing, Digitale ingangen: 4 (bij 2-kanaals gebruik), 8 (bij 1-kanaals gebruik), 24 V DC, aansluittechniek: 2-, 3-, 4-draads, beschermklasse: IP20

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508