NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O-uitbreidingsmodule
2701328

I/O-uitbreidingsmoduel voor toepassing met de Nanoline 24 V DC-basisunit. Uitgevoerd met drie digitale ingangs- en vier 5 A-relaisuitgangskanalen. Er kunnen maximaal drie I/O-uitbreidingsmodulen op de basisunit worden aangesloten

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Het moduul wordt automatisch door de firmware herkend
De digitale I/O-modulen zijn galvanisch gescheiden
Aan de rechterzijde van een basisunit kunnen maximaal 3 modulen worden aangesloten
Kan via een secundaire voeding van spanning worden voorzien