AXL F AO8 XC 1F - Analoge module
2701237

Axioline F, Analoog uitgangsmoduul, Analoge uitgangen: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

8 analoge, bipolaire uitgangskanalen voor aansluiting naar keuze van spannings- of stroomsignalen
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V, 0 V ... 5 V, ± 5 V
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
Kortsluitvaste uitgangen
Opgeslagen moduultypeplaatje
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gedeeltelijk gelakte printplaten