IB IL TEMP 2 RTD-XC-PAC - Temperatuurmodule
2701217

Inline, temperatuurregistratieklem, analoge RTD-ingangen: 2, aansluittechniek: 2-, 3-, 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

2 ingangen voor resistieve temperatuursensoren
Sensortypen Pt, Ni, Cu, KTY volgens DIN en SAMA
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Weergave van meetwaarden in drie verschillende formaten mogelijk
Meetwaarderegistratie met een resolutie van 16 bit
Channel Scout voor optische kanaalherkenning
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gelakte printplaten