De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het registreren van analoge spannings- en stroomsignalen. Door speciale engineeringsmaatregelen en -tests kan de klem onder extreme omgevingsomstandigheden worden toegepast.
IB IL AI 4/EF-XC-PAC
-
Analoge module
2701215
Inline, analoge ingangsklem, analoge ingangen: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-, 3-, 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
4 ingangen voor verschilspanningssignalen
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
Spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V, 0 V ... 5 V, ± 5 V
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Parametrering via procesdata of PCP
Weergave van meetwaarden in vier verschillende formaten mogelijk
De resolutie is afhankelijk van het weergeveformaat en van het meetbereik
Update procesdata van alle kanalen in max. 1 ms
Sensorvoeding met kanaalsgewijs geïntegreerde kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Bussynchroon beschikbare ingangswaarden met een zeer geringe jitter (< 10 µs)
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gelakte printplaten