De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem maakt de werking van standaard randapparatuur met seriële interface mogelijk aan een bussysteem.
IB IL RS UNI-2MBD-PAC
-
Communicatiemoduul
2701025
Inline, Communicatieklem, interface RS-232, RS-485, RS-422: 1 (Alternatief te gebruiken), overdrachtssnelheid in de localbus: 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 24,3 mm |
Hoogte | 135,4 mm |
diepte | 71,5 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Inline-localbus | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
RS-232, RS-485, RS-422 | |
Aantal interfaces | 1 (Alternatief te gebruiken) |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Gebruik afgeschermde kabels. |
overdrachtssnelheid | 110 Bit/s ... 250000 Bit/s (parametreerbaar) |
overdrachtsmedium | Koper |
ondersteunde protocollen | Transparant, end-end, XON/XOFF |
afsluitweerstand | typ. 120 Ω (actief, geïntegreerd) |
databits | 5 ... 8 |
stopbits | 1 of 2 |
ingangsbuffer | 4 kByte |
uitgangsbuffer | 1 kByte |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 223 |
ID-code (hex) | DF |
Lengtecode (hex) | 1F |
Lengtecode (dec) | 31 |
procesdatakanaal | 496 Bit |
ingangsadressen | max. 62 byte |
uitgangsadressen | max. 62 byte |
Registerlengte | 64 byte |
vraag naar parameterdata | 23 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | max. 1,3 W |
Potentialen | |
opgenomen vermogen | max. 1,3 W (Aan UL en UM, binnen de toegestane bedrijfstemperatuur) |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | max. 90 mA (alle aansluitingen van de seriële interface kortgesloten) |
typ. 78 mA | |
opgenomen vermogen | typ. 585 mW |
Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | max. 25 mA |
typ. 15 mA | |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: seriële interface / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: seriële interface / 24 V-voeding UM | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: seriële interface / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (UM) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2701025 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI151 |
Productcode | DRI151 |
GTIN | 4046356681773 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 174,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 135 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met schermaansl. 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
Een serieel in- en uitgangskanaal in RS-232-, RS-422- en RS-485-uitvoering
Ondersteuning van diverse protocollen
Overdrachtssnelheid instelbaar tot 250000 Bit/s
Aantal databits, stopbits en pariteit instelbaar
Parametrering via procesdata of PCP
Procesdatabreedte via DIP-switch instelbaar: 7, 15 of 31 woorden
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem