De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De vermogensmeetmoduul dient voor de analyse van wisselstroomnetten. U kunt die bijv. toepassen in verdelerinstallaties voor het meten van stroom, spanning en vermogen alsmede voor het bepalen van vervormingen en harmonischen. U kunt de vermogensmeetmoduul in vijf bedrijfstoestanden gebruiken. In de bedrijfstoestand "Basismeetwaarden" registreert de klem de netgrootheden van draaistroomnetten. Onder netgrootheden vallen fasestromen, nuladerstroom, fasespanningen, effectieve, blind- en schijnvermogens alsmede vermogensfactoren van de fasen, de energiestromingsrichtingen en de frequentie. De meet- en rekengrootheden worden berekend volgens DIN 40110 Deel 1 en 2 (niet-sinusvormige grootheden). In de bedrijfstoestand "Aftastmeetwaarden" registreert de klem de momentele waarden (aftastmeetwaarden) van een meetsignaal. Deze meetmode dient voor de analyse van de curvevorm van het meetsignaal. In de bedrijfstoestand "Meetwaarden verwarmingsstroom" bewaakt de klem de antivalentie. Fasestromen en -spanningen worden hier gemeten om storingen in een vroeg stadium te detecteren. In de bedrijfstoestanden "1-fasige of 3-fasige synchronisatie" registreert de klem meetwaarden die kunnen worden gebruikt om de spanning, het toerental en de fasehoek van een generator te regelen, zodat deze kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet.
IB IL PM 3P/N/EF-PAC
-
Functiemoduul
2700965
Inline-vermogensmeetklem voor directe meting van AC-stromen tot 5 A, inclusief nuladerstroom en fasespanningen tot 400 V AC (fase/nulader) of 690 V AC (fase/fase) compleet met toebehoren (connectoren en coderingsvelden)
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
4 ingangen, 0 A AC ... 5 A AC voor fasestromen en nuladerstroom
3 ingangen voor fasespanningen tot 690 V AC, direct aan te sluiten
Vrij triggerbare meetintervallen
Harmonischenanalyse
Berekening van maximale waarden
Bedrijfsurenteller
Energiemeter
Bimetaal-filtering
Kortstondige aansturing