Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - Koppelrelais
2700589

Koppelrelais voor SIL 3 High en Low Demand-toepassingen, koppelt digitale uitgangssignalen aan de periferie, 2 vrijgavecircuits, 1 digitale meldingsuitgang, Safe State Off-toepassingen, testpulsfilter, steekbare push-in-klem

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot SIL 3 volgens IEC 61508
Gedwongen contacten volgens EN 50205
Eenvoudige Proof Test volgens IEC 61508 via geïntegreerd meldcontact
Toegelaten voor Class I, Zone 2-toepassingen
Geringe behuizingsbreedte van slechts 12,5 mm
Handmatig bewaakte en automatische activering in één apparaat
Interne controle met apparaatinterne blokkering
Lange levensduur door filtering van de besturings-testimpulsen
2 vrijgavecircuits, 1 digitale meldingsuitgang
Koppelt digitale uitgangssignalen van veiligheidsbesturingen aan de periferie (ventielen, etc.) ten behoeve van galvanische scheiding en vermogensaanpassing
Corrosiebescherming door de beschermende lak van de printplaat