FL MGUARD GT/GT VPN
-
Router
2700198
Security Appliance, 10/100/1000 Mbit/s, NAT, VPN, advanced firewall, SFP-combi-poorten, met licenties kunnen functies worden uitgebreid
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Breedte | 128 mm |
| Hoogte | 110 mm |
| diepte | 69 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Kleur | grijs-aluminium |
| materiaal behuizing | metaal |
| Ethernet (Combo) | |
| Aansluitmethode | SFP/RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | SFP-poort of RJ45-poort actief |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 MBit/s (SFP-moduul: 100/1000 Mbit/s) |
| overdrachtsmedium | koper of SFP-moduul |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | voedingsspanning, gegevensoverdracht, storing, link, activity |
| Aantal kanalen | 2 (Combo-poorten) |
| serieel (RS-232) | |
| Aansluitmethode | RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) |
| glasvezelinterface | |
| Aansluitmethode | SFP |
| overdrachtssnelheid | 1000 MBit/s (full-duplex) |
| overdrachtsmedium | afhankelijk van het SFP-moduul |
| overdrachtslengte | maximaal 80 km (afhankelijk van de/het toegepaste vezel/SFP-moduul) |
| Functionaliteit | |
| Basisfunctie | Router met intelligente firewall en Gigabit-connectivity en VPN |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Basisfunctie | Router met intelligente firewall en Gigabit-connectivity en VPN |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Security-functies | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN | wordt ondersteund |
| Aantal VPN-tunnels | 10 (opt. tot max. 250 tunnels met extra licentie) |
| verificatie | X.509v3-certificaten met RSA of PSK |
| data-integriteit | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-ondersteuning | Server of Relay Agent |
| filtering | MAC- en IP-adressen, poorten, protocollen |
| Firewall-datadoorvoer | max. 417 Mbit/s (router-modus, standaard firewall-regels, bidirectioneel datatransport) |
| max. 174 Mbit/s (Stealth-modus, standaard firewall-regelaars bidirectioneel datatransport) | |
| firewall-regels | configureerbare Stateful-Inspection-Firewall |
| Basisfunctie | Router met intelligente firewall en Gigabit-connectivity en VPN |
| Internet Protocol Security (IPsec)-mode | ESP-tunnel / ESP-transport |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | volgens protocol 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) client | Client |
| Remote Syslog Logging | op externe server |
| routing | standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding |
| beveiliging tegen | IP-Spoofing, DoS- en Syn Flood Protection |
| datacoderingsmethode | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Virtual Private Network (VPN)-datatransport | max. 106 Mbit/s (router-modus, VPN bidirectioneel datatransport) |
| max. 66 Mbit/s (Stealth-modus, VPN bidirectioneel datatransport) | |
| opgenomen vermogen | 6,5 W |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | typ. 6,48 W |
| testafstand | 500 V DC 1 min |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 32 V DC |
| aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
| rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
| stroomopname maximaal | 270 mA |
| stroomopname typ. | 270 mA (bij US = 24 V DC) |
| Functie | |
| meldcontact stuurspanning | 24 V DC (typ.) |
| meldcontact stuurstroom | 270 mA (typ.) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| schokken | DIN EN 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| Luchtdruk (bedrijf) | 86 hPa ... 108 kPa (1500 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 hPa ... 108 kPa (3500 m boven zeeniveau) |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | volgens VW-specificatie |
| montagetechniek | Railmontage |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (stoorimmuniteit tegen straling) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (burst) 2 kV power line, 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (surge) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (stoorimmuniteit via voedingslijnen) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| statusindicatie | led's: LNK, Mode, Inf, ACT, SPD, FD, US1, US2, Fail en 7-segments display |
| Artikelnummer | 2700198 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN331 |
| Productcode | DNN331 |
| GTIN | 4046356499668 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 829,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 829,5 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 02993b10-0d9a-42f3-b788-8bb85c3d9006 |
Compatibele producten
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabels 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabels 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabels 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabels 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabels 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabels 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabels 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-connectoren 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-connectoren 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
FL MEM PLUG - Configuratiegeheugen 2891259
-
FL MGUARD LIC CIM - Licentie 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licentie 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licentie 1493074
Uw voordelen
Intelligente Stateful Inspection-firewall
Centrale managementtool
Veilige remote services (VPN) volgens IPsec-standaard
Verwisselbaar configuratiegeheugen
Flexibele routing
Uitgebreide aansluitmogelijkheden
Snel inzetbaar door portal voor configuratie en onderhoud op afstand
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem