Dit aansluitelement is onderdeel van een modulaire signaalzuil en dient voor de elektrische aansluiting van de signaalzuil. U kunt een signaalzuil eenvoudig conform uw wensen samenstellen door maximaal vijf signaalelementen willekeurig te combineren. U kunt maximaal vijf optische signaalelementen of maximaal vier optische en één akoestisch signaalelement toepassen. Stel een akoestisch signaalelement uitsluitend als bovenste element in. De mechanische en elektrische verbinding tussen de elementen wordt via een bajonetsluiting tot stand gebracht. Voor de montage van de signaalzuil zijn montage-elementen voor bodem- en buismontage leverbaar. Houd er rekening mee dat PSD-S-signaalzuilen (diameter 70 mm) mechanisch niet compatibel zijn met PSD-S 50-signaalzuilen (diameter 50 mm).
PSD-S CE-SM SCREW
-
Aansluitelement
2700093
Aansluitelement met schroefaansluitklemmen voor vloermontage
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Aansluitelement voor de montage op een montageoppervlak (grond), aansluitdoos of hoek
Schroefklemaansluiting
Beschermklasse: IP65, in gemonteerde toestand