Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Het dient voor het registreren van analoge stroomsignalen.
AXL F AI4 I 1H
-
Analoge module
2688491
Axioline F, analoog ingangsmoduul, analoge ingangen: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-, 3-, 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, geïntegreerde sensorvoeding, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR2480202TA-02PRS
Toelatings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Toelatings-ID: 840RINA
Toelatings-ID: ELE008423XG001ABS
Toelatings-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Toelatings-ID: E238705ABS
Toelatings-ID: 23-2449604-PDABSH
Toelatings-ID: 840DNV GL
Toelatings-ID: TAA00000DFPRS
Toelatings-ID: TE/1020/880590/21RINA
Toelatings-ID: ELE008423XG001LR
Toelatings-ID: LR2480202TA-02cULus Listed
Toelatings-ID: E238705cULus Listed
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
4 analoge, bipolaire ingangskanalen voor aansluiting van stroomsignalen
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
Gelijktijdig aftasten van alle kanalen door Simultaneous Sampling
Hoge overspraakdemping tussen de kanalen door gescheiden signaalcircuits
Bijzonder robuust m.b.t. elektromagnetische
storingen
storingen
Opgeslagen moduultypeplaatje