FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC
-
Frontadapter
2321622
Gegoten frontadapter met gemonteerde ronde kabel en een aan beide zijden omspoten 40-polige contraconnector voor het koppelen van Yokogawa-besturingen. Kabellengte: 19,0 m
Productdetails
| Producttype | Frontadapter |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 30 V DC |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| stroom (per circuit) | ≤ 500 mA (in afgerolde toestand) |
| ondersteunde besturing YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Geschikte I/O-kaart | AAI543 |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| AAI835 | |
| AAI841 | |
| AAI135 | |
| AAR181 | |
| AAT141 | |
| AAV141 | |
| AAV142 | |
| AAB841 | |
| AAV542 | |
| ondersteunde besturing YOKOGAWA STARDOM | |
| Geschikte I/O-kaart | NFAI543 |
| NFAI141 | |
| NFAI143 | |
| NFAI835 | |
| NFAI841 | |
| NFAI135 | |
| NFAV141 | |
| NFAV142 | |
| NFAB841 | |
| NFAV542 | |
| ondersteunde besturing YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Geschikte I/O-kaart | SAI143 |
| SAV144 | |
| SAI533 | |
| aansluiting 1 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 (overeenkomstig) |
| Aansluitmethode | Yokogawa, I/O-kaarten-compatibel |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 40 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm (wartel) |
| steekcycli | > 50 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| aansluiting 2 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 (overeenkomstig) |
| Aansluitmethode | Yokogawa, KS-compatibel |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 40 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm (wartel) |
| steekcycli | > 50 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| Kabel | |
| lengte | 19 m |
| 40X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| aantal polen | 40 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | 40X0.14 [PVC] |
| Adersoort | Geconfectioneerde afgeschermde systeemkabel |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 40x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,03 mm |
| kabelbuitendiameter | 9,80 mm ±0,3 mm |
| buitenmantel, materiaal | Semi-stug PVC |
| buitenmantel, kleur | grijs |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| kabelweerstand | ≤ 145 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 101 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 182 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000 (bij radius ≥ 18x buitendiameter) |
| Halogeenvrij | nee |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 (leiding) |
| VDE 0842, deel 332-1-2 (leiding) | |
| IEC 60332-3-22 (leiding) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| oliebestendigheid | tegen incidentele spatten (leiding) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (vaste montage) | -40 °C ... 70 °C (vaste montage) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (flexibele montage) | -10 °C ... 70 °C (flexibele montage) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2321622 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK222N |
| Productcode | DK222N |
| GTIN | 4046356340274 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,996 kg |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,996 kg |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Omspoten connectoren
Zijdelingse kabelaansluiting van de I/O-kaart
Geschroefd
KS-/AKB-compatibele connectoren voor de moduulzijde
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem