CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC
-
Frontadapter
2321363
Gegoten Yokogawa-frontadapter met gemonteerde ronde kabel en een omspoten 40-polige contraconnector voor het aan de veldzijde koppelen van 2 x 8 kanalen. Kabellengte: 20,0 m
Productdetails
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 30 V DC |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| stroom (per circuit) | ≤ 500 mA (in afgerolde toestand) |
| ondersteunde besturing YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Geschikte I/O-kaart | ADV151 |
| ADV161 | |
| ondersteunde besturing YOKOGAWA STARDOM | |
| Geschikte I/O-kaart | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| aansluiting 1 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 (overeenkomstig) |
| Aansluitmethode | Yokogawa, I/O-kaarten-compatibel |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 40 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm (wartel) |
| steekcycli | > 50 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| aansluiting 2 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 (overeenkomstig) |
| Aansluitmethode | IDC/FLK-busconnector |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| aantal polen | 16 |
| steekcycli | > 50 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| Kabel | |
| lengte | 20 m |
| 40X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| aantal polen | 40 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | 40X0.14 [PVC] |
| Adersoort | Geconfectioneerde afgeschermde systeemkabel |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 40x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,03 mm |
| kabelbuitendiameter | 9,80 mm ±0,3 mm |
| buitenmantel, materiaal | Semi-stug PVC |
| buitenmantel, kleur | grijs |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| kabelweerstand | ≤ 145 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 101 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 182 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000 (bij radius ≥ 18x buitendiameter) |
| Halogeenvrij | nee |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 (leiding) |
| VDE 0842, deel 332-1-2 (leiding) | |
| IEC 60332-3-22 (leiding) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| oliebestendigheid | tegen incidentele spatten (leiding) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (vaste montage) | -40 °C ... 70 °C (vaste montage) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (flexibele montage) | -10 °C ... 70 °C (flexibele montage) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2321363 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK222N |
| Productcode | DK222N |
| GTIN | 4046356327435 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4 kg |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4 kg |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden