CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/S7-OUT - Kabel
2321185

Geconfectioneerde systeemkabel; besturing: Siemens S7-300 (6ES7 322-1BP00-0AA0 en 6ES7 322-1BP50-0AA0 (min-schakelend)); aansluiting 1: Fujitsu-connector (1x 40-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (4x 14-polig); kabellengte: 1 m

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Signaaloverdracht van 4 x 8 kanalen
Splitterkabel: 40-polige connector op vier 14-polige platte bandkabelconnectoren