UPS-modules met geïntegreerde accu zijn bijzonder ruimtebesparend: UPS-module en accu zijn gecombineerd in één behuizing. Er hoeft alleen nog maar een voeding te worden voorgeschakeld.
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH
-
Onderbrekingsvrije voeding
2320267
Onderbrekingsvrije voeding met IQ Technology en geïntegreerde accu voor railmontage, ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC/10 A, accu: lood-AGM 4 Ah, incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107/30
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Algemeen | |
| Opmerking accu | Dit product bevat een accu met een beperkte houdbaarheid die om de paar maanden moet worden opgeladen. Op de verpakking van het product staat aangegeven wanneer de accu in gebruik moet worden genomen of moet worden opgeladen. De algemene opslagtermijn is te vinden in de sectie Batterijopslag onder "Uiterlijke inbedrijfstelling". |
| DC-bedrijf | |
| ingangsspanning | 24 V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC |
| ingangsspanningsbereik DC | 18 V DC ... 30 V DC |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| buffertijd | 180 min (1 A) |
| 10 min (10 A) | |
| stroomopname | 18,6 A (24 V DC) |
| 9,5 mA | |
| 3,6 A | |
| 14 A | |
| rendement | > 97,6 % (netbedrijf, bij geladen energiebuffer) |
| 96,41 % | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 10 A (0 °C ... 40 °C) |
| uitgangsstroombegrenzing | > 15 A (accubedrijf) |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Uitgangsvermogen | 240 W |
| Vermogensdissipatie | 3,1 W (netbedrijf) |
| 3,19 W (netbedrijf) | |
| 1,8 W (netbedrijf) | |
| 6,3 W (accubedrijf) | |
| 4 W (accubedrijf) | |
| 5,1 W (accubedrijf) | |
| uitgangszekering | 1x 25 A |
| Parallelschakelbaar | 2 |
| in serie schakelbaar | nee |
| netbedrijf | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0,1 V DC) |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 10 A (0 °C ... 40 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 15 A (0 °C ... 40 °C) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (0 °C ... 40 °C) |
| Duur | 12 ms (SFB Technology) |
| Accubedrijf | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 10 A (0 °C ... 40 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 15 A (0 °C ... 40 °C) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 65 A (0 °C ... 40 °C) |
| Duur | 15 ms (SFB Technology) |
| Signaal: Alarm | |
| beschrijving van de uitgang | Relais |
| uitgangsspanning | ≤ 30 V AC/DC |
| continue belastingsstroom | ≤ 100 mA |
| Signaal: Battery Charge | |
| beschrijving van de uitgang | Relais |
| uitgangsspanning | ≤ 30 V AC/DC |
| continue belastingsstroom | ≤ 100 mA |
| Signaal: Battery Mode | |
| beschrijving van de uitgang | Relais |
| uitgangsspanning | ≤ 30 V AC/DC |
| continue belastingsstroom | ≤ 100 mA |
| Signaal | |
| continue belastingsstroom | ≤ 200 mA |
| nominale spanning UN | 24 V DC |
| laadsluitingsspanning | 24 V DC ... 29 V DC (temperatuurgecompenseerd) |
| laadstroom | 1,2 A |
| nominale capaciteit | 4 Ah |
| buffertijd | 180 min (1 A) |
| 10 min (10 A) | |
| levensduur accumoduul | 6 jaren ... 9 jaren (20 °C) |
| tijdstip laatste inbedrijfstelling (alleen accu) | 6 Maanden (0 °C ... 20 °C) |
| tijdstip laatste inbedrijfstelling (alleen accu) - bereik | 3 Maanden ... 6 Maanden (20 °C ... 30 °C) |
| 1 Maanden ... 3 Maanden (30 °C ... 40 °C) | |
| accutechnologie | VRLA-AGM |
| opslagmedium | VRLA-AGM Battery 4.0 Ah |
| Type accumulator | 2x BB Battery HR4.2-12FR (from UPS V/C-level 06) |
| IQ technologie | ja |
| temperatuursensor | ja |
| Netwerkmanagement | ja |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 16 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M4 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Uitgang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 16 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M4 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Signaal | |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| schroefdraad | M4 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Interface | IFS (Interface System-interface) |
| Type meldingen | LED |
| Relaiscontact | |
| interface/software | |
| Signaaluitgang | |
| benaming signalering | Power In OK |
| statusindicatie | LED |
| opmerking bij statusindicatie | statisch aan |
| statisch aan | |
| Signaaluitgang: Schakeluitgang | |
| benaming signalering | Alarm |
| statusindicatie | LED |
| opmerking bij statusindicatie | statisch aan |
| Kleur | rood |
| opmerking bij statusindicatie | statisch aan |
| Signaaluitgang: Schakeluitgang | |
| benaming signalering | Battery Charge |
| statusindicatie | led-bargraph |
| opmerking bij statusindicatie | dynamisch |
| Kleur | rood/groen |
| opmerking bij statusindicatie | dynamisch |
| Signaaluitgang: Schakeluitgang | |
| benaming signalering | Battery Mode |
| statusindicatie | LED |
| opmerking bij statusindicatie | statisch aan |
| Kleur | geel |
| opmerking bij statusindicatie | statisch aan |
| Producttype | DC-UPS met geïntegreerde accu |
| Productfamilie | QUINT UPS - UPS met geïntegreerde accu |
| ontmanteling | Altbatterien dürfen nicht dem Hausmüll beigegeben werden, sondern sind gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften zu entsorgen. |
| IQ technologie | ja |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 806000 h (40 °C) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| tijd | 295585 h |
| Breedte | 120 mm |
| Hoogte | 169 mm |
| diepte | 125 mm |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
| Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | opbouw: horizontaal 5 mm, verticaal 50 mm |
| Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
| Behuizingsmateriaal | Metaal |
| materiaal behuizing | verzinkt plaatstaal |
| uitvoering van de behuizing | verzinkt plaatstaal |
| uitvoering van de zijdelen | plaatstaal verzinkt, gesloten |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur (laden) | 0 °C ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur (ontladen) | -20 °C ... 50 °C |
| klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (25 °C, geen condens) |
| schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. | |
| spoorwegtoepassingen | EN 50121-4 |
| norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| norm - elektrische veiligheid | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 |
| UL-toelatingen | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| UL Listed UL 508 |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
| EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 8 kV (Testniveau 4) |
| luchtontlading | 15 kV (Testniveau 4) |
| Opmerking | criterium A |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testveldsterkte | 20 V/m |
| frequentiebereik | 1 GHz ... 3 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 2 GHz ... 3 GHz |
| Testveldsterkte | 3 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| signaal | 2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium A |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| Ingang | 1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
| 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
| uitgang | 1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
| 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
| signaal | 1 kV (Testniveau 2 - asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium A |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Ingang/uitgang/signaal | asymmetrisch |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| Artikelnummer | 2320267 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMUQV3 |
| Productcode | CMUQV3 |
| GTIN | 4046356554183 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4.590 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4.114 g |
| Douanetariefnummer | 85371091 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | daade506-04eb-4a5c-8132-f3afebb0e666 |
Compatibele producten
-
IFS-USB-DATACABLE - Datakabel 2320500
-
IFS-RS232-DATACABLE - Datakabel 2320490
-
IFS-MINI-DIN-DATACABLE - Datakabel 2320487
-
IFS-OPEN-END-DATACABLE - Datakabel 2320450
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Montageadapter 2938196
-
UTA 107/30 - Montageadapter 2320089
-
LM-S-UWA - Montageadapter 2907466
-
FUSE 15A/32V FKS ATO - Zekering 2908361
-
IFS-CONFSTICK-L - Geheugenmodule 2901103
-
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Onderbrekingsvrije voeding reserveaccu 1283116
Uw voordelen
Eenvoudige bediening door automatische accuherkenning, zonder gereedschap vervangen van accu's tijdens bedrijf en communicatie via IFS-interface
Betrouwbaar starten van moeilijke belastingen dankzij de statische vermogensreserve POWER BOOST met maximaal 1,5 maal de nominale stroom continu
Snel aanspreken van standaard installatieautomaten met Selective Fuse Breaking Technology (SFB-technologie)
Universele toepassing van het moduul door uitgebreid toelatingspakket en vele parametreer- en diagnosemogelijkheden
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem