Met het UPS-moduul voor 24 V DC met uitgangsstromen van 5 tot 40 A stelt u uw specifieke oplossing uit voeding, UPS-moduul en energiebuffer samen.
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40
-
Onderbrekingsvrije voeding
2320241
Onderbrekingsvrije voeding met IQ-technologie voor railmontage, ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 40 A, incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107/30
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| DC-bedrijf | |
| ingangsspanning | 24 V DC |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 24 V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC |
| ingangsspanningsbereik DC | 18 V DC ... 30 V DC |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| buffertijd | 0,5 h (met accumoduul 38 Ah) |
| stroomopname | 51,9 A (maximaal, netbedrijf) |
| 10,6 mA (nullast, netbedrijf) | |
| 6,9 A (laadprocedure, netbedrijf) | |
| Inschakeldrempel vast | ≤ 22 V DC |
| variabele inschakeldrempel | 1 V/0,1 s |
| rendement | > 99 % (netbedrijf, bij geladen energiebuffer) |
| 98 % (accubedrijf) | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 40 A (-25 °C ... 50 °C) |
| uitgangsstroombegrenzing | in het netbedrijf conform de voorgeschakelde stroombegrenzing |
| > 45 A (accubedrijf) | |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) | |
| Uitgangsvermogen | 960 W |
| Vermogensdissipatie | 2,8 W (netbedrijf) |
| 13 W (netbedrijf) | |
| 3,51 W (accubedrijf) | |
| 16,4 W (accubedrijf) | |
| parallelschakelbaar | ja, tot maximaal 2 modulen met redundantiemoduul |
| 2 (modulen) | |
| in serie schakelbaar | nee |
| nee | |
| netbedrijf | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 40 A (-25 °C ... 50 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 °C ... 40 °C) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Duur | 12 ms (SFB Technology) |
| Accubedrijf | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 40 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 °C ... 40 °C) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Duur | 15 ms (SFB Technology) |
| Signaal: Alarm | |
| beschrijving van de uitgang | relais (potentiaalvrij) |
| Schakelspanning maximaal | ≤ 30 V AC/DC |
| continue belastingsstroom | ≤ 100 mA |
| Signaal: Battery Charge | |
| beschrijving van de uitgang | relais (potentiaalvrij) |
| Schakelspanning maximaal | ≤ 30 V AC/DC |
| uitgangsspanning | 24 V |
| continue belastingsstroom | ≤ 100 mA |
| Signaal: Battery Mode | |
| beschrijving van de uitgang | relais (potentiaalvrij) |
| Schakelspanning maximaal | ≤ 30 V AC/DC |
| uitgangsspanning | 24 V |
| continue belastingsstroom | ≤ 100 mA |
| nominale spanning UN | 24 V DC |
| laadsluitingsspanning | 24 V DC ... 29 V DC (temperatuurgecompenseerd) |
| laadstroom | 0,2 A ... 5 A |
| nominaal capaciteitsbereik | 7 Ah ... 200 Ah |
| accu-presentietest / tijdsinterval | 1 min |
| accu-presentietest (cyclisch) | 60 s |
| IQ technologie | ja |
| temperatuurcompensatie | 42 mV/K (vooraf ingesteld) |
| Temperatuurcompensatie (vooringesteld) | 42 mV/K |
| Netwerkmanagement | ja |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 16 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 16 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 8 |
| max. aderdoorsnede AWG | 6 |
| Striplengte | 10 mm |
| schroefdraad | M4 |
| min. aandraaimoment | 1,2 Nm |
| max. aandraaimoment | 1,5 Nm |
| Uitgang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 16 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 16 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 8 |
| max. aderdoorsnede AWG | 6 |
| Striplengte | 10 mm |
| schroefdraad | M4 |
| min. aandraaimoment | 1,2 Nm |
| max. aandraaimoment | 1,5 Nm |
| Signaal | |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 4 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| schroefdraad | M4 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Interface | IFS (Interface System-interface) |
| Type meldingen | LED |
| Relaiscontact | |
| interface/software | |
| Signaaluitgang | |
| benaming signalering | Power In OK |
| statusindicatie | LED |
| opmerking bij statusindicatie | statisch aan |
| statisch aan | |
| Signaaluitgang: Schakeluitgang | |
| benaming signalering | Alarm |
| statusindicatie | LED |
| opmerking bij statusindicatie | statisch aan |
| Kleur | rood |
| opmerking bij statusindicatie | statisch aan |
| Signaaluitgang: Schakeluitgang | |
| benaming signalering | Battery Charge |
| statusindicatie | led-bargraph |
| opmerking bij statusindicatie | dynamisch |
| Kleur | groen/rood |
| opmerking bij statusindicatie | dynamisch |
| Signaaluitgang: Schakeluitgang | |
| benaming signalering | Battery Mode |
| statusindicatie | LED |
| opmerking bij statusindicatie | statisch aan |
| Kleur | geel |
| opmerking bij statusindicatie | statisch aan |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 500 V DC |
| isolatiespanning ingang, uitgang/behuizing | 750 V DC |
| Productfamilie | QUINT UPS |
| IQ technologie | ja |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h (40 °C) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| tijd | 147792 h |
| Breedte | 47 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 125 mm |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
| Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
| Optionele montage | |
| breedte | 123 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| Diepte | 51 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | opbouw: horizontaal 5 mm, verticaal 50 mm |
| Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
| Behuizingsmateriaal | Metaal |
| materiaal behuizing | verzinkt plaatstaal |
| uitvoering van de behuizing | Aluminium (AlMg3) |
| Uitvoering van de kap | Plaatstaal gegalvaniseerd, vrij van chroom(VI) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (25 °C, geen condens) |
| schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. | |
| spoorwegtoepassingen | EN 50121-4 |
| norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| norm - elektrische veiligheid | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| UL-toelatingen | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
| EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 8 kV (Testniveau 4) |
| luchtontlading | 15 kV (Testniveau 4) |
| Opmerking | criterium A |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testveldsterkte | 20 V/m |
| frequentiebereik | 1 GHz ... 3 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 2 GHz ... 3 GHz |
| Testveldsterkte | 3 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| signaal | 2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium A |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| Ingang | 1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
| 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
| uitgang | 1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
| 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
| signaal | 1 kV (Testniveau 2 - asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium A |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Ingang/uitgang/signaal | asymmetrisch |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| Artikelnummer | 2320241 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMUQ43 |
| Productcode | CMUQ43 |
| GTIN | 4046356554121 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 930 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 708 g |
| Douanetariefnummer | 85371091 |
| Land van herkomst | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E211944EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Toelatings-ID: LR22136091TABV
Toelatings-ID: 41516/B0 BVEAC
Toelatings-ID: RU-DE.B.00184/20UL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 123528ABS
Toelatings-ID: 22-2244289-PDAKC
Toelatings-ID: R-R-PCK-2320241IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0049cUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 3fe036c0-36dc-4a18-97ce-5a275628e487 |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 26,409 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige bediening door automatische accuherkenning, zonder gereedschap vervangen van accu's tijdens bedrijf en communicatie via IFS-interface
Optimaal gebruik van de buffertijd en preventieve bewaking van de energiebuffer
Snel laden van accu
Uitgebreide signalering en parametrering
Snel aanspreken van standaard installatieautomaten met Selective Fuse Breaking Technology (SFB-technologie)
Betrouwbaar starten van moeilijke belastingen dankzij de statische vermogensreserve POWER BOOST met maximaal 1,5 maal de nominale stroom continu
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem