QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Redundantiemodule
2320160

Montagerail-diodemoduul 48 V DC/2x20 A of 1x40 A. Universele redundantie tot aan de verbruiker.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibel
Robuust design
Volledige redundantie tot aan de verbruiker

Vaak gestelde vragen


Is deze module ook geschikt voor serieschakeling van voedingen?

Nee, de QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 kan ook worden gebruikt in een serieschakeling van voedingen. Een correcte aansluiting kan de voedingen beschermen tegen kritieke spanningen bij het in- en uitschakelen, vooral bij capacitieve belastingen.
LET... Meer bekijken

Nee, de QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 kan ook worden gebruikt in een serieschakeling van voedingen. Een correcte aansluiting kan de voedingen beschermen tegen kritieke spanningen bij het in- en uitschakelen, vooral bij capacitieve belastingen.
LET OP:
Aangezien "-" niet wordt aangesloten voor de beveiliging van een serieschakeling, wordt dit apparaat niet gebruikt in overeenstemming met
de specificaties.

Minder bekijken

Kan het artikel ook worden gebruikt om 110V-voedingen te ontkoppelen?

De geïntegreerde transiënten-overspanningsbeveiliging voorkomt gebruik met 110V-spanningen. De diodes zijn echter ontworpen voor maximaal 150 V. Als "-" niet is aangesloten en langs de module wordt geleid, kunnen ook 110V-voedingen van elkaar worden ... Meer bekijken

De geïntegreerde transiënten-overspanningsbeveiliging voorkomt gebruik met 110V-spanningen. De diodes zijn echter ontworpen voor maximaal 150 V. Als "-" niet is aangesloten en langs de module wordt geleid, kunnen ook 110V-voedingen van elkaar worden losgekoppeld.
LET OP:
Aangezien "-" niet mag worden aangesloten voor gebruik met 110V-spanningen, wordt dit apparaat in deze aansluiting niet gebruikt in overeenstemming met de specificaties.

Minder bekijken