MINI DC/DC-converters voor de M&R-techniek.
DC/DC-converters veranderen het spanningsniveau, frissen de spanning aan het einde van lange kabels op of zorgen voor de opbouw van onafhankelijke voedingssystemen door galvanische isolatie.
MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2
-
DC/DC-converters
2320018
Bij nieuwe installatie a.u.b. de volgende artikelen gebruiken: 1066704.
Primair geschakelde MINI-DC/DC-converters voor railmontage, ingang: 12 V DC ... 24 V DC, uitgang: 5 V DC ... 15 V DC/2 A
Productdetails
| DC-bedrijf | |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 12 V DC ... 24 V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 10 V DC ... 32 V DC (start > 10,5 V DC) |
| breed ingangsbereik | ja |
| ingangsspanningsbereik DC | 10 V DC ... 32 V DC (start > 10,5 V DC) |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| inschakelstootstroom | < 10 A (typ.) |
| Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | 0,2 A2s |
| frequentiebereik DC | 0 Hz |
| Netuitval-overbruggingstijd | typ. 4 ms (12 V DC) |
| typ. 18 ms (24 V DC) | |
| stroomopname | 2,3 A (12 V DC) |
| 1,1 A (24 V DC) | |
| inschakeltijd typ. | < 0,5 s |
| ingangszekering | 6,3 A (traag, intern) |
| rendement | > 88 % (bij 24 V DC en bij nominale waarden) |
| Uitgangskarakteristiek | U/I |
| nominale uitgangsspanning | 12 V DC ±1 % |
| instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 5 V DC ... 15 V DC |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 2 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Retourstroombestendig | 30 V DC |
| Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | < 25 V DC |
| rimpel | < 20 mVtt (20 MHz) |
| Uitgangsvermogen | 24 W |
| schakelpieken nominale belasting | < 10 mVtt (20 MHz) |
| Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 1 W |
| Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 4,2 W |
| parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundante installaties en het verhogen van vermogens |
| in serie schakelbaar | ja |
| Beveiliging (secundaire zijde) | elektronisch |
| Signaal: DC-OK, actief | |
| beschrijving van de uitgang | Uout > 0,9 x UN: High-signaal |
| continue belastingsstroom | ≤ 20 mA |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 14 |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Uitgang | |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 14 |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Signaal | |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 14 |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Type meldingen | LED |
| Actieve schakeluitgang | |
| Signaaluitgang: DC-OK, actief | |
| statusindicatie | led "DC OK" groen |
| opmerking bij statusindicatie | UOUT > 0,9 x UN: led brandt |
| Kleur | groen |
| opmerking bij statusindicatie | Led brandt |
| Aantal fasen | 1 |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 1,5 kV (typetest) |
| 1 kV (stuktest) |
| Productfamilie | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2072000 h (40 °C) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 107 mm |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 50 mm |
| Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
| Gelakt | nee |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof |
| materiaal behuizing | PA |
| uitvoering van de behuizing | polyamide PA, kleur groen |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> +60 °C derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij +25 °C, geen condens) |
| schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g | |
| spoorwegtoepassingen | EN 50121-4 |
| norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| norm - elektrische veiligheid | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
| DIN VDE 0106-101 |
| CSA | CSA-C22.2 No. 107.1-01 |
| UL-toelatingen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
| EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55011 (EN 55022) |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| behuizing | > Level 3 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 8 kV (contactontlading) |
| luchtontlading | 8 kV (luchtontlading) |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | 4 kV (level 4 - asymmetrisch: ader-aarde) |
| uitgang | 2 kV (level 3 - asymmetrisch: ader-aarde) |
| signaal | 1 kV (Level 2 - asymmetrisch, kabel naar aarde) |
| Opmerking | criterium B |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| ingang/uitgang | Level 3 |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz (10 V) |
| Spanningsdips | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| Artikelnummer | 2320018 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMDM42 |
| Productcode | CMDM42 |
| GTIN | 4046356478519 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 231 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 200 g |
| Douanetariefnummer | 85044095 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2350ef3a-62c5-4b86-a136-b61d660c3ebc |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 2,23 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Galvanische isolatie: voor de opbouw van onafhankelijke voedingssystemen
Maken omzetting naar verschillende spanningsniveaus mogelijk
Connstante spanning: volledige uitgangsspanning, ook aan het einde van lange kabels
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem