UM-2KS50/16DI/RS/SO225
-
Ingangsmoduul
2319812
16-kanaals digitaal ingangsmoduul met schroefaansluiting en redundante voeding. Geschikt voor de Yokogawa-kaart SDV 144.
Productdetails
Producttype | Interfacemoduul |
aantal kanalen | 16 |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
Isolatie | functie-isolatie |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning UN | 30 V DC |
max. stroombelastbaarheid per aftakking | 100 mA |
max. totale stroom van alle aftakkingen | 2 A |
lucht- en kruipwegen | |
Nominale isolatiespanning | 50 V |
test-stootspanning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
ondersteunde besturing YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Geschikte I/O-kaart | SDV144 |
veldniveau | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
aantal polen | 48 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
besturingsniveau | |
Aansluitmethode | Yokogawa, KS-compatibel |
Aantal Aansluitingen | 2 |
aantal polen | 50 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
voeding | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 6 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
statusindicatie aanwezig | ja |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 250 mm |
Hoogte | 125,4 mm |
diepte | 75,6 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
isolatiemateriaal behuizingen | PVC |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP00 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
hoogtepositie | < 2000 m |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | De spanningsbewaking op het moduul functioneert niet in combinatie met voorgeschakelde HESILED-zekeringsklemmen met geïntegreerde lichtindicatie. |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2319812 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK2A8N |
Productcode | DK2A8N |
GTIN | 4046356440349 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 635,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 333,33 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 66cefa93-a642-47a1-9285-8dae10c6ef29 |
Compatibele producten
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Frontadapter 2900991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Frontadapter 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Frontadapter 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Frontadapter 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Frontadapter 2321392
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Frontadapter 2321402
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Frontadapter 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Frontadapter 2321538
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Frontadapter 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Frontadapter 2321554
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Frontadapter 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Frontadapter 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Frontadapter 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Frontadapter 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Frontadapter 2904739
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Frontadapter 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Frontadapter 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Frontadapter 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Frontadapter 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Frontadapter 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Frontadapter 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Frontadapter 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Frontadapter 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Frontadapter 2904644
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem