PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL
-
Modem
2313669
Industriële SHDSL-extender voor seriële RS-232/-422/-485-interfaces, point-to-point- en lijnstructuren, seriële dataoverdracht tot 2000 kbit/s via eigen kabels, diagnose via USB en led's, twee configureerbare alarmuitgangen
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| MTTF | 693 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 301 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 121 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| MTBF | 1004 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
| 199 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
| galvanische scheiding | VCC, RS-232 // RS-422, RS-485 // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,32 W |
| netsoort | vaste verbinding |
| Testspanning data-interface/voeding | 500 V AC (Conform EN/IEC 60079-7) |
| 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC ±5 % (alternatief of redundant, via backplane buscontact- en systeemvoeding) |
| 5 V DC (alleen configuratie, via mini-USB type B) | |
| stroomopname typ. | < 180 mA (24 V DC) |
| stroomopname maximaal | ≤ 2 A (Bij gebruik in een verzamelstation, via een montagerail-busconnector) |
| Functie | |
| management | gebruiksvriendelijke software: geleide configuratie, plausibiliteitscontrole, diagnosefuncties, logboek |
| status- en diagnose-led's | Led's: VCC (voedingsspanning), RD/TD (serieel dataverkeer), ERR (storingen), TERM (afsluitweerstand actief), RS-232 (RS-232 actief) 2 x LINK / 2 x STAT (DSL-dataverkeer poort A en poort B), DIAG (diagnosemeldingen) |
| Signaal | |
| benaming uitgang | Digitale uitgang |
| Aantal uitgangen | 2 |
| uitgangssignaal spanning | 18 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning) |
| uitgangssignaal stroom | ≤ 150 mA (kortsluitvast) |
| Voeding | |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| signaal | RS-232 |
| RS-422 | |
| RS-485 | |
| Modbus | |
| Data: RS-232-interface, volgens ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| seriële overdrachtssnelheid | 0,11 / 0,3 / 1,2 / 2,4 / 4,8 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2 / 230,4 kbit/s, NRZ |
| Aansluitmethode | D-SUB 9-connector |
| overdrachtslengte | max. 15 m |
| afsluitweerstand | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (inschakelbaar) |
| Data flow controle/protocollen | software-handshake, Xon/Xoff, hardware-handshake (RTS/CTS), 3964 R-compatibel, Modbus (RTU/ASCII), protocoltransparant - ondersteuning van andere protocollen |
| Data: SHDSL-interface volgens ITU-T G.991.2 tot | |
| seriële overdrachtssnelheid | 4-draads modus: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s |
| 2-draads modus: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s | |
| Aansluitmethode | 2 x 2-polige steekbare schroefklem COMBICON |
| Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| overdrachtslengte | ≤ 20 km (afhankelijk van de overdrachtssnelheid en aderdoorsnede) |
| Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 14 |
| min. soepele aderdoorsnede AWG | 24 |
| Eendraads/aansluitpunt massief AWG max. | 14 |
| min. 1-draads/klemplaats massief AWG | 24 |
| Striplengte | 7 mm |
| Data: USB 2.0 | |
| Aansluitmethode | mini USB type B, 5-polig |
| overdrachtslengte | < 5 m (alleen voor configuratie en diagnose) |
| Data: RS-422-interface, volgens ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| seriële overdrachtssnelheid | 1,2 / 2,4 / 4,8 / 7,0 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 187,5 / 375 / 500 / 1500 / 2000 kbit/s, NRZ |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| overdrachtslengte | ≤ 1200 m |
| afsluitweerstand | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (inschakelbaar) |
| dataformaat/codering | serieel asynchroon UART/NRZ, 7/8 databit, 1/2 stopbit, 1 pariteitsbit (even, odd, mark, space, none), tekenlengte 9/10/11 bit |
| Data flow controle/protocollen | zelfsturend // Modbus RTU/ASCII |
| Data: RS-485-interface, volgens EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485-2-draads | |
| seriële overdrachtssnelheid | 1,2 / 2,4 / 4,8 / 7,0 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 187,5 / 375 / 500 / 1500 / 2000 kbit/s, NRZ |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| overdrachtslengte | ≤ 1200 m |
| afsluitweerstand | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (inschakelbaar) |
| dataformaat/codering | serieel asynchroon UART/NRZ, 7/8 databit, 1/2 stopbit, 1 pariteitsbit, tekenlengte 10/11 bit |
| ondersteunde protocollen | transparant, incl. 3964R-protocol |
| Data flow controle/protocollen | zelfsturend // Modbus RTU/ASCII |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C (vrijstaand (rechts en links 40 mm afstand), geen voeding van andere modulen via het apparaat) |
| -20 °C ... 55 °C (gemonteerd zonder afstand en geringe warmtedissipatie van naastgelegen modulen) | |
| -20 °C ... 50 °C (gemonteerd zonder afstand) | |
| -20 °C ... 45 °C (in serie geschakeld zonder afstand en voeding van andere modulen via het apparaat, 1,5 A) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificaat | PxCIF11ATEX2313643X |
| Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
| UKEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificaat | PxCIMA22UKEX2313643X |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | 508 Listed |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55011 |
| normen / bepalingen | EN 50121-4 |
| normcode | Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Elektromagnetische compatibiliteit - Deel 4: Emissie en stoorvastheid van sein- en telecommunicatie-apparatuur |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | Het product kan op alle 35-mm-montagerails conform EN 60715 worden bevestigd. |
| Bruikbaar type montagerail | Montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2313669 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC441 |
| Productcode | DNC441 |
| GTIN | 4046356509220 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 353,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 339,4 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 289e5825-9e7b-46c3-ab9a-6b494bf7e3b7 |
Compatibele producten
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Montagerail-busconnector 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Overspanningsbeveiligingsmodule 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel 2986135
-
SUBCON 9/M-SH - D-SUB-busconnector 2761509
-
SCC 10-NS35 - Schermaansluitklem 1019440
Uw voordelen
Afstanden tot 20 km
RS-232, max. 230,4 kbit/s
RS-422, max. 2000 kbit/s
RS-485, max. 2000 kbit/s
Robuuste modulatiemethode (SHDSL)
2 digitale uitgangen voor alarmering van externe besturingen
Eenvoudige configuratie
Voor eigen kabels
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem