Met de FL COMSERVER...232/422/485 worden seriële RS-232/422/485-interfaces in bestaande Ethernet-netwerken geïntegreerd. Daardoor kunnen functies als kabelvervanging, netwerkintegratie of Modbus-gateway eenvoudig worden gerealiseerd.
FL COMSERVER UNI 232/422/485
-
Interfaceconverters
2313452
Tweede generatie FL COMSERVER UNI..., seriële apparaatserver voor het omzetten van een seriële 232-/-422-/-485-interface naar Ethernet, ondersteunt TCP-, UDP-, Modbus Gateway- en PPP-applicaties, incl. Com Port Redirector-software en gebruikersdocumentatie
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | interfaceconverter |
toepassing | TCP, UDP, Modbus-gateway, PPP |
MTTF | 2013 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
879 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
359 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
MTBF | 666 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
179 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
Modbus/TCP-Client | |
Aantal Modbus TCP-clients | 8 |
Systeemeisen | |
ondersteunde browsers | Netscape Communicator vanaf versie 4.5 of Internet Explorer vanaf versie 5.5 |
galvanische scheiding | VCC // Ethernet // serieel |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,4 W |
Testspanning data-interface/data-interface | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternatief of redundant, via backplane buscontact- en systeemvoeding) | |
stroomopname typ. | 100 mA (24 V DC) |
Functie | |
management | Web Based Management, SNMP, noodtoegang met Telnet en serieel |
status- en diagnose-led's | led's: UL (logicaspanning), TD + RD (seriële data-activiteit), FD (fullduplex), 100 (100 Mbit/s-mode), Link (Ethernet), Activity (Ethernet), ERR (Error) |
Voeding | |
Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Striplengte | 7,00 mm |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
signaal | Ethernet |
Modbus | |
Webserver | ja |
Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
Aantal kanalen | 1 |
overdrachtslengte | ≤ 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
ondersteunde protocollen | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
hulpprotocollen | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
Data flow controle/protocollen | Modbus/TCP |
Data: RS-232-interface, volgens ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
seriële overdrachtssnelheid | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kbit/s |
Aansluitmethode | D-SUB 9-connector |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
Pinbezetting | DTE/DCE-omschakeling via web based management |
overdrachtslengte | 15 m |
dataformaat/codering | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
Data flow controle/protocollen | software-handshake, Xon/Xoff, hardware-handshake RTS/CTS // 3964 R-compatibel, Modbus RTU/ASCII |
Data: RS-422-interface, volgens ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
seriële overdrachtssnelheid | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
overdrachtslengte | ≤ 1200 m |
afsluitweerstand | 390 Ω (configureerbaar) |
180 Ω | |
390 Ω | |
dataformaat/codering | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
Data flow controle/protocollen | zelfsturend |
Data: RS-485-interface, volgens EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485-2-draads | |
seriële overdrachtssnelheid | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
afsluitweerstand | 390 Ω |
180 Ω | |
390 Ω (configureerbaar) | |
dataformaat/codering | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
Data flow controle/protocollen | zelfsturend |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 116 mm |
Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
Vrije val volgens IEC 60068-2-32 | Vrije val: 1 m |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
Schok (opslag/transport): 30g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
-20 °C ... 60 °C (volgens UL) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | PxCIF11ATEX2313478X |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
UL, VS / Canada | |
Codering | 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
UL, VS | |
Codering | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
UL, Canada | |
Codering | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
Toelating Zuid-Korea, KC | |
Certificaat | MSIP-REI-PCK-2313452 |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | ± 6 kV |
luchtontlading | ± 8 kV |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
veldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 2 kV (5 kHz) |
signaal | 1 kV (5 kHz) |
Opmerking | criterium A |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Ingang | 2 kV |
signaal | 1 kV |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55032 |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
normen / bepalingen | EN 50121-4 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | Het product kan op alle 35-mm-montagerails conform EN 60715 worden bevestigd. |
Bruikbaar type montagerail | Montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2313452 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC321 |
Productcode | DNC321 |
GTIN | 4046356451321 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 172,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 120,26 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 19a2f08d-521a-4fb9-860d-39c82142c9b4 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 17,23 kg CO2e |
Compatibele producten
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Datakabel 2799474
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installatiekabel 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
FL MC EF 1300 MM SC - Glasvezelconverters 2902853
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313931
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Ethernet-extender 2702409
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabels 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Port Guard Security-element 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-busconnector 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - Kabel 2881078
-
ME-SAS - Schermaansluitklem 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
Uw voordelen
Modbus-gateway tussen Modbus/RTU / ASCII en Modbus/TCP
Alle aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
Configuratie via web based management
Software voor virtuele COM-poorten bij de levering inbegrepen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem