EAC
Toelatings-ID: RU*-DE.*08.B.01829*CSA
Toelatings-ID: LR 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
16-kanaals analoog in-/uitgangsmoduul met veerdrukaansluiting. Geschikt voor de Yokogawa-kaarten AAI141, AAI143 en AAI543.
Elk kanaal kan tussen in- en uitgang worden omgeschakeld. Aansluitmogelijkheden voor HART-multiplexer
| Producttype | Interfacemoduul |
| aantal kanalen | 16 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (DC) | 24 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 0,1 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V |
| test-stootspanning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| ondersteunde besturing YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Geschikte I/O-kaart | AAI543 |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| ondersteunde besturing YOKOGAWA STARDOM | |
| Geschikte I/O-kaart | NFAI543 |
| NFAI141 | |
| NFAI143 | |
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| Aansluitmethode | Yokogawa, KS-compatibel |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| aantal polen | 40 |
| Opmerking | Geschikte systeemkabels: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| Aansluiting 2 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 7,5 mm |
| aantal polen | 32 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| Aansluiting 3 (HART-connectors) | |
| Aansluitmethode | HART-connector |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 26 |
| Rastermaat | 1,27 mm |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 107,5 mm |
| Hoogte | 125,4 mm |
| diepte | 61,8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≤ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2311344 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK218N |
| Productcode | DK218N |
| GTIN | 4046356317719 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 284,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 163,4 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | e3facb1b-d325-49b5-bd1e-17005ffe53d6 |