FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 300/DV - Kabel
2304911

Geconfectioneerde systeemkabel; besturing: Emerson Delta V; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (2x 20-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig); kabellengte: 3 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Het DeltaV-systeem biedt de mogelijkheid om de procesbekabeling via "Mass Termination Blocks" (MTB) met platte bandkabelconnectoren te realiseren
Speciaal voor 32-kanaals I/O-kaarten met 40-polige MTB zijn de systeemkabels voor aansluiting van de I/O-kaarten op 32-kanaals VARIOFACE-interfacemodulen leverbaar