FLKM 16/DV
-
Interfacemodul
2304432
Interfacemoduul met 1:1 aansluiting (geschikt voor Delta V-besturing)
Productdetails
| Productfamilie | VARIOFACE |
| aantal polen | 16 |
| aantal kanalen | 8 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 1 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 63 V |
| test-stootspanning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| ondersteunde besturing EMERSON DeltaV | |
| Geschikte I/O-kaart | VE4001S2T2B3 |
| VE4001S2T2B3 Series 2 | |
| VE4001S2T1B3 | |
| VE4002S1T1B3 | |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4003S2B4 | |
| VE4005S2B3 | |
| VE4003S2B5 | |
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 |
| Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 16 |
| steekcycli | > 50 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| Aansluiting 2 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| aantal polen | 16 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 44,5 mm |
| Hoogte | 89,6 mm |
| diepte | 65,9 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| isolatiemateriaal behuizingen | PVC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2304432 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK218K |
| Productcode | DK218K |
| GTIN | 4017918981976 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 118,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 87,96 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299372
Uw voordelen
Deze systeemspecifieke interfacemodulen voor DeltaV-modulen worden in combinatie met de betreffende systeemkabels toegepast
Universeel moduul
1:1-verbinding
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem