FLKM 14/ZFKDS
-
Interfacemodul
2302890
Standaard 1:1 FLK-moduul, met veerdrukaansluiting en platte bandkabelconnector, aantal polen: 14
Productdetails
| Producttype | Interfacemoduul |
| Productfamilie | VARIOFACE |
| aantal polen | 14 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 1 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 63 V |
| test-stootspanning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 |
| Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 14 |
| steekcycli | > 50 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| Aansluiting 2 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 7 mm |
| aantal polen | 14 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 77 mm |
| diepte | 52,34 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2302890 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK2181 |
| Productcode | DK2181 |
| GTIN | 4017918941413 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 94,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,75 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabel 2295046
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Kabel 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Kabel 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel 2299055
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem