ELR W3-230AC/500AC- 2 - Elektronische omkeercontactors
2297303

Elektronische 3-fase omkeercontactor met 230 V AC-ingang, 2 A uitgangsstroom, nulspanningsschakelaar, optioneel met thermische zekering

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Optionele thermische zekering
Stabiele en korte schakeltijden
Lange levensduur
Geruisloos en slijtagevrij schakelen
Hoge schakelfrequentie
Geïntegreerde beveiligingsschakeling
Geïntegreerde vergrendeling van de besturing en bekabeling van de belasting