ELR 3-230AC/500AC-16
-
Elektronische contactor
2297248
Elektronische 3-fase contactor met 230 V AC-ingang, 16 A uitgangsstroom, nulspanningsschakelaar, optioneel met thermische zekering
Productdetails
Producttype | Elektronische contactor |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Aantal fasen | 3 |
schakelfrequentie | ≤ 1 Hz |
Testspanning (ingang-uitgang) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
schakelfrequentie | ≤ 1 Hz |
Isolatie-eigenschappen | |
Nominale isolatiespanning | 500 V |
test-stootspanning | 6 kV |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Besturen | |
benaming ingang | stuuringang rechts / links |
netfrequentie | 50 Hz |
60 Hz | |
nominale activeringsspanning UC | 230 V AC |
Bedieningsspanningsbereik | 92 V AC ... 253 V AC |
spanningsbereik gerelateerd aan UC | 0,4 ... 1,1 |
0,4 ... 1,1 | |
nominale activeringsstroom IC | 12,5 mA |
schakeldrempel | 48 V AC ("0"-signaal) |
96 V AC ("1"-signaal) | |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; Varistor |
Foutindicatie | led rood |
statusindicatie | led (geel) |
AC-uitgang | |
nominale spanning Ue | 500 V AC |
Bedrijfsspanningsbereik | 48 V AC ... 575 V AC |
nominale bedrijfsstroom bij AC-51 | 16 A |
nominale bedrijfsstroom bij AC-53a | 12 A |
pieksperspanning | 1200 V |
netfrequentie | 40 Hz ... 100 Hz |
belastingsstroombereik | 100 mA ... 16 A (zie derating) |
lekstroom | 6 mA |
restspanning | < 1,5 V |
stootstroom | 300 A (t = 10 ms) |
grensstroomintegraal | 580 A2s |
beveiligingsschakeling | RCV-schakeling |
overspanningsbegrenzing | > 575 V AC |
stuurstroomcircuit | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
belastingscircuit | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M4 |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 6 |
statusindicatie | led (geel) |
Foutindicatie | led rood |
Breedte | 147,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 114,5 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
UL-toelating | |
Certificaat | NMFT.E323771 |
NRNT.E172140 | |
UL-gegevens | |
SCCR | 5 kA (50 A RK5 (standard fault) fuse) |
FLA | 16 A (at 500 V, AC Resistance) |
16 A (at 500 V, AC General USE) | |
16 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | rijgbaar met tussenafstand = 40 mm |
Inbouwpositie | verticaal (montagerail horizontaal) |
Artikelnummer | 2297248 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DK7213 |
GTIN | 4046356175609 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.830 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.781,3 g |
Land van herkomst | DE |
Uw voordelen
Optionele thermische zekering
Stabiele en korte schakeltijden
Geruisloos en slijtagevrij schakelen
Lange levensduur
Hoge schakelfrequentie
Geïntegreerde beveiligingsschakeling
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem