UM 45-D25SUB/S/ZFKDS
-
Interfacemodul
2293637
VARIOFACE-moduul, met veerdrukaansluiting en D-SUB-miniatuurstiftconnector, voor montage op NS 35/7,5, aantal polen: 25
Productdetails
| aantal polen | 25 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 2,5 A |
| stroom (Totaalstroom) | ≤ 62,5 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 125 V |
| test-stootspanning | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
| Aansluitmethode | D-SUB-stiftconnector |
| schroefdraad | UNC 4-40 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 25 |
| steekcycli | > 500 |
| Rastermaat | 2,77 mm |
| Aansluiting 2 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 7,5 mm |
| aantal polen | 26 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 90 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| diepte | 49,56 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| isolatiemateriaal behuizingen | PVC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP20 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2293637 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK21A2 |
| Productcode | DK21A2 |
| GTIN | 4017918120535 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 109,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 84,38 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel 2302421
-
CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2302120
-
CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2302133
-
CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2302146
-
CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302159
-
CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302162
-
CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302175
-
CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302188
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066665
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066666
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066667
-
CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075559
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926153
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926166
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926179
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926182
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926195
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926205
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926218
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/10M - Kabel 2906214
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/15M - Kabel 2906215
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/20M - Kabel 2906216
-
CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel 2900906
Uw voordelen
9-polig ... 50-polig
Veerdrukaansluittechniek
Overeenkomstig IEC˽60807-2
1:1-verbinding
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem