CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/...
-
Kabel
1075559
geconfectioneerde, afgeschermde, halogeenvrije ronde kabel; aansluiting 1: D-SUB-busconnector (1x 25-polig); aansluiting 2: D-SUB-stiftconnector (1x 25-polig); kabellengte: variabel
Productdetails
| Producttype | Systeemkabel |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (vaste montage) | -40 °C ... 70 °C (vaste montage) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (flexibele montage) | -10 °C ... 70 °C (flexibele montage) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| stroom (per circuit) | ≤ 2 A (in afgerolde toestand, zie derating) |
| kabellengte | variabel |
| UL AWM Style | 21946 |
| aantal polen | 25 |
| Afgeschermd | ja |
| Adersoort | geconfectioneerde, afgeschermde, halogeenvrije ronde kabel |
| aderopbouw signaalleiding | 14x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 25x 0,25 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,2 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 9,80 mm ±0,5 mm |
| buitenmantel, materiaal | Halogeenvrije mantel |
| buitenmantel, kleur | grijs |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| kabelweerstand | ≤ 80 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km (bij 20 °C) |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 82 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 155 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000 (bij radius ≥ 15x buitendiameter) |
| Halogeenvrij | ja |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 (leiding) |
| VDE 0842, deel 332-1-2 (leiding) | |
| IEC 60332-3-22 (leiding) | |
| oliebestendigheid | tegen incidentele spatten (leiding) |
| Kleurcode: Afzonderlijke ader | |
| wit | D-SUB25 (1) = D-SUB25 (1) |
| bruin | D-SUB25 (2) = D-SUB25 (2) |
| groen | D-SUB25 (3) = D-SUB25 (3) |
| geel | D-SUB25 (4) = D-SUB25 (4) |
| grijs | D-SUB25 (5) = D-SUB25 (5) |
| roze | D-SUB25 (6) = D-SUB25 (6) |
| blauw | D-SUB25 (7) = D-SUB25 (7) |
| rood | D-SUB25 (8) = D-SUB25 (8) |
| zwart | D-SUB25 (9) = D-SUB25 (9) |
| paars | D-SUB25 (10) = D-SUB25 (10) |
| grijs-roze | D-SUB25 (11) = D-SUB25 (11) |
| rood-blauw | D-SUB25 (12) = D-SUB25 (12) |
| wit-groen | D-SUB25 (13) = D-SUB25 (13) |
| bruin-groen | D-SUB25 (14) = D-SUB25 (14) |
| wit-geel | D-SUB25 (15) = D-SUB25 (15) |
| geel-bruin | D-SUB25 (16) = D-SUB25 (16) |
| wit-grijs | D-SUB25 (17) = D-SUB25 (17) |
| grijs-bruin | D-SUB25 (18) = D-SUB25 (18) |
| wit-roze | D-SUB25 (19) = D-SUB25 (19) |
| roze-bruin | D-SUB25 (20) = D-SUB25 (20) |
| wit-blauw | D-SUB25 (21) = D-SUB25 (21) |
| bruin-blauw | D-SUB25 (22) = D-SUB25 (22) |
| wit-rood | D-SUB25 (23) = D-SUB25 (23) |
| bruin-rood | D-SUB25 (24) = D-SUB25 (24) |
| wit-zwart | D-SUB25 (25) = D-SUB25 (25) |
| aansluiting 1 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Aansluitmethode | D-SUB-busconnector |
| schroefdraad | UNC 4-40 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 25 |
| Aanhaalmoment | 0,2 Nm |
| steekcycli | > 200 |
| Rastermaat | 2,77 mm |
| aansluiting 2 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Aansluitmethode | D-SUB-stiftconnector |
| schroefdraad | UNC 4-40 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 25 |
| Aanhaalmoment | 0,2 Nm |
| steekcycli | > 200 |
| Rastermaat | 2,77 mm |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 1075559 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK2258 |
| Productcode | DK2258 |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem