FLKMS 50
-
Interfacemodul
2281597
VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en platte bandkabelconnector, voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, met stiftconnector alsmede korte en lange vergrendelingshaken voor printconnectoren, aantal polen: 50
Productdetails
| Productfamilie | VARIOFACE |
| aantal polen | 50 |
| aantal kanalen | 16 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 1 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 63 V |
| test-stootspanning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| ondersteunde besturing SIEMENS S7-400 | |
| Geschikte I/O-kaart | 6ES7431-0HH0-0AB0 |
| 6ES7431-1KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF20-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-7QH00-0AB0 | |
| 6ES7432-1HF00-0AB0 | |
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 |
| Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 50 |
| steekcycli | > 50 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| Aansluiting 2 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| aantal polen | 50 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 101,25 mm |
| Hoogte | 77 mm |
| diepte | 70,97 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| isolatiemateriaal behuizingen | polyamide 6.6 groen |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2281597 |
| Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK2181 |
| Productcode | DK2181 |
| GTIN | 4017918054847 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 239,74 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 239,74 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabel 2295046
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Kabel 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Kabel 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Kabel 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Kabel 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Kabel 2314257
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem