PACT MCR-V2-5012- 85- 200-5A-1
-
Stroomtransformator
2276120
Opklikstroomtransformator, primaire stroom 200 A AC; secundaire stroom 5 A AC; nauwkeurigheidsklasse 1; nominaal vermogen 5 VA
Productdetails
| Nominale isolatiespanning | 1 kV (fase/nulader) |
| Algemeen | |
| ijkbaar | nee |
| omvormertype | Opklikstroomtransformator |
| Stroomtransformator | |
| nominaal vermogen | 5 VA |
| thermische nominale kortsluitstroom | Ith = 60 * In |
| thermische nominale continustroom | Id = 1,2 * In |
| Nominale stootstroom | Idyn = 2,5 * Ith |
| nominale frequentie fn | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| primaire nominale stroom Ipn | 0 A AC ... 200 A AC |
| ijkbaar | nee |
| omvormertype | Opklikstroomtransformator |
| Signaal | |
| Benaming | stroomuitgang |
| secundaire nominale stroom Isn | 5 A AC |
| begrenzingsfactor overstroom | FS 5 |
| Nauwkeurigheidsklasse | 1 |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede soepel | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Secundaire klemmen schroefaansluiting) |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 108 mm |
| diepte | 85 mm |
| Artikelafmetingen bij alternatieve montage | |
| Breedte | 85 mm |
| Hoogte | 108 mm |
| diepte | 30 mm |
| Koperrail | |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 12 mm |
| Koperrail 2 | |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| Ronde geleider | |
| Diameter | 42 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 40 °C |
| hoogtepositie | ≤ 1000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | Gebruik alleen binnenhuis, geen condens |
| isolatiemateriaalklasse | E |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | XODW8.E323953 |
| normen / bepalingen | EN 61869 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2276120 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMMA11 |
| Productcode | CMMA11 |
| GTIN | 4046356502757 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 520,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 445,3 g |
| Douanetariefnummer | 85043129 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.