UM-ALU 4-100,5 FRONT 130 AP
   - 
  Frontplaat
    
      2202098
      
      
    
  
      Profielbehuizingen, Basisprofiel-frontplaat, breedte: 101,8 mm, lengte: 130 mm, diepte: 2 mm, aanbevolen voor zijelementen UM-ALU 4-..COVER AL
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Profielbehuizing van aluminium
        Gevarieerde aansluittechniek
        Monteerbaar op montagerails
        Beschikbaar in de lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
        Beschikbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
        EMC-afscherming