EH 70 F-C SS/ABS BK9005 - Bovenste behuizingsdeel
2201824

Montagerailbehuizing, Bovenste behuizingsdeel, vlakke bouwvorm, met aansluitopening aan één zijde, met aansluitopening aan één zijde, breedte: 70,1 mm, hoogte: 74,65 mm, diepte: 36,95 mm, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005)

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Rail- of wandmontage voor een toepassingsgerichte moduulbevestiging
Eenvoudige design-in door variabele behuizingsvormfactor
Volledige flexibiliteit door horizontale, frontale en orthogonale plaatsing van printplaten ten opzichte van de frontzijde van het apparaat
Drie dekselvarianten voor specifieke printplaataansluitingen
Integratie van de meest uiteenlopende printplaataansluittechnieken voor een functioneel moduulconcept